text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu-fontă turnată.
Placă de înșurubare din oțel.
Rolă din poliamidă rezistentă la spargere 6, 70° Shore D.
Picior de blocare din ebonită.
Roată de imobilizare din poliamidă.
Version
Carcasă vopsită în câmp electrostatic, aluminiu alb similar RAL 9006.
Placă de înșurubare zincată.
Rolă neagră.
Picior reglabil negru.
Roată de imobilizare portocalie similar RAL 2004.
Note
Rolă de ridicare cu picior de blocare integrat. Cu rulmenți cu bile etanșați în inelul de rotire. Reglarea înălțimii utilizând o cheie cu cap deschis SW 13 sau roată de reglare integrată. Axa roții este înșurubată.
Rolă de ridicare, care poate fi încărcată, cu placă înșurubabilă integrată pentru fixarea la profilurile din aluminiu în cota rastrului de 40 și de 45 mm fără proeminență.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem