{"product":{"productId":"agid.33912","price":177.05,"name":"Role de ridicare cu suportul mașinii integrat pentru profiluri din aluminiu"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă pentru corpul roții: tablă de oțel.
Carcasă pentru piciorul reglabil: aluminiu turnat sub presiune.
Placă de montaj: oțel.
Manetă de acționare: oțel, husă de protecție din material plastic PUR.
Picior reglabil: plastic PA, ranforsat cu bile de sticlă. Arbore din oțel.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Carcasă pentru piciorul reglabil: aluminiu turnat sub presiune.
Placă de montaj: oțel.
Manetă de acționare: oțel, husă de protecție din material plastic PUR.
Picior reglabil: plastic PA, ranforsat cu bile de sticlă. Arbore din oțel.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Version
Carcasă pentru corpul roții: zincată și pasivată albastru.
Carcasă pentru piciorul reglabil: vopsită în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Placă de montaj: zincată.
Manetă de acționare: zincată, husă de protecție de culoare neagră.
Picior reglabil: negru. Arbore zincat.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Carcasă pentru piciorul reglabil: vopsită în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Placă de montaj: zincată.
Manetă de acționare: zincată, husă de protecție de culoare neagră.
Picior reglabil: negru. Arbore zincat.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă pentru corpul roții: tablă de oțel.
Carcasă pentru piciorul reglabil: aluminiu turnat sub presiune.
Placă de montaj: oțel.
Manetă de acționare: oțel, husă de protecție din material plastic PUR.
Picior reglabil: plastic PA, ranforsat cu bile de sticlă. Arbore din oțel.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Carcasă pentru piciorul reglabil: aluminiu turnat sub presiune.
Placă de montaj: oțel.
Manetă de acționare: oțel, husă de protecție din material plastic PUR.
Picior reglabil: plastic PA, ranforsat cu bile de sticlă. Arbore din oțel.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Version
Carcasă pentru corpul roții: zincată și pasivată albastru.
Carcasă pentru piciorul reglabil: vopsită în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Placă de montaj: zincată.
Manetă de acționare: zincată, husă de protecție de culoare neagră.
Picior reglabil: negru. Arbore zincat.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Carcasă pentru piciorul reglabil: vopsită în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Placă de montaj: zincată.
Manetă de acționare: zincată, husă de protecție de culoare neagră.
Picior reglabil: negru. Arbore zincat.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Note
Rolă de ridicare concepută ca rolă pivotantă cu un suport integrat al mașinii de nivelare. Cu rulmenți cu bile etanșați în inelul de rotire. Axa roții este înșurubată. Pârghia de operare cu formă ergonomică, care nu pivotează cu rola, asigură o operare ușoară. Cu o cale scurtă de acționare, combinată cu o cursă mare a berbecului și o forță foarte mare de excavare, chiar și echipamentele grele pot fi ridicate și fixate cu ușurință. Datorită raportului înalt de ridicat de până la 1:20, aveți nevoie numai de o greutate de 10 kg, pentru a ridica 200 kg. Placa anti-alunecare amplasată la discul piciorului reglabil asigură piciorul reglabil împotriva alunecării și protejează în același timp pardoseala.
Cu protecție pentru fir și placă de montaj integrată pentru fixarea la profilurile din aluminiu în cota rastrului de 40 și de 45 mm fără proeminență.
Cu protecție pentru fir și placă de montaj integrată pentru fixarea la profilurile din aluminiu în cota rastrului de 40 și de 45 mm fără proeminență.
Drawing reference
1) pivotant
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.