Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-fix poliuretan 95024-100352
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din poliamidă
- Bandă de rulare din poliuretan, fără semne
Sales unit
58,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-fix locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
B=belt width
35
D=roller diameter
100
H=total height
125
A
36
B1
60
B3
85
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
Permissible
load
kg
200
R
86
Wheel
bearing
Plain bearing
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
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu strat de rulare din poliuretan rezistent la frecare.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Roțile sunt indestructibile, nu necesită mentenanță și sunt rezistente împotriva coroziunii. Axa roții este înșurubată. Roțile nu lasă urme.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.