text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
poliuretan
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
150
A
40
B1
60
B3
85
Capacitate de încărcare kg
200
D1
9
L
100
L1
80
R
102,5
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Description

Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu strat de rulare din poliuretan rezistent la frecare.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Roțile sunt indestructibile, nu necesită mentenanță și sunt rezistente împotriva coroziunii. Axa roții este înșurubată. Roțile nu lasă urme.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem