Swivel castor with stop-top locking system polyurethane 95032-160502
- Roți cu rulment cu bile de precizie
- Carcasă din oțel
- Jante din oțel
- Bandă de rulare din poliuretan, rezistență scăzută la rulare
Sales unit
486,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-top locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
B=belt width
50
D=roller diameter
160
H=total height
205
A
55
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible
load
kg
700
R
135
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, carcasă roți pivotante cu rulment axial cu bile cu canelură adâncă DIN 711 și rulment cu role conice DIN 720 în inelul rotativ, protejat împotriva prafului și a stropilor de apă, cu racord de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.