{"product":{"productId":"agid.11858","price":472.86,"name":"Role direcționale, din oțel sudat, cu stop top, cu strat de rulare din extrathane, variantă grea"},"currency":"EUR"}
- Roți cu rulment cu bile de precizie
- Carcasă din oțel
- Jante din oțel
- Bandă de rulare din poliuretan, rezistență scăzută la rulare
Descriere
Material
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, carcasă cu rotiță pivotantă cu rulment axial cu bile cu canelură adâncă DIN 711 și rulment cu role conice DIN 720 în inelul rotativ, protejat împotriva prafului și a stropilor de apă, cu racord de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.