text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main material
steel
Component material
rubber
B=belt width
50
D=roller diameter
200
H=total height
245
A
70
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible load kg
500
R
170
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Material
Carcasă din tablă de oțel masivă, roți cu anvelope din cauciuc masiv elastic, armat cu sârmă de oțel. Corp de roadă din oțel sudat.
Version
Carcasă presată. Furcă, placă de bază și bolț median cu ranforsare. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă, cu cuzineți căliți. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Aceste role și roți sunt deosebit de rezistente la lovituri și șocuri și garantează o durată lungă de viață. Axa roții este înșurubată.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem