{"product":{"productId":"agid.11839","price":111.7,"name":"Role direcționale, din tablă de oțel, cu anvelope din cauciuc elastic integral, cu armătură din fire de oțel, variantă grea"},"currency":"EUR"}
- Carcasă pivotantă cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți cu bile
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din oțel
- Bandă de rulare din cauciuc solid, rezistentă la șocuri și impact
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel masivă, roți cu anvelope din cauciuc masiv elastic, armat cu sârmă de oțel. Corp de roadă din oțel sudat.
Version
Carcasă presată. Furcă, placă de bază și bolț median cu ranforsare. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă, cu cuzineți căliți. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Aceste role și roți sunt deosebit de rezistente la lovituri și șocuri și garantează o durată lungă de viață. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.