text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
125
A
36
B2
60
B3
85
Capacitate de încărcare kg
170
D1
9
L
100
L1
80
R
86
Rulment roată
Rulment cu role
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Housing steel plate.
Wheel body PA 6 with vulcanised elastic solid rubber tyre.
Version
Housing press formed.
Double ball bearing with ball shield in castor head.
Roller bearings in the wheels.
Note
Wheel axle bolted.
Wheels are shock and impact proof.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem