text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
37
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
150
A
40
B2
60
B3
85
Capacitate de încărcare kg
200
D1
9
L
100
L1
80
R
102,5
Rulment roată
Rulment cu role
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu anvelope din cauciuc masiv elastic de marcă vulcanizat.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem