{"product":{"productId":"agid.11836","price":39.17,"name":"Role direcționale, din tablă de oțel, cu anvelope din cauciuc integral elastic vulcanizat, variantă standard"},"currency":"EUR"}
- Carcasă pivotantă cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulment cu role
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din poliamidă
- Bandă de rulare din cauciuc solid, rezistentă la șocuri și impact
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu anvelope din cauciuc masiv elastic de marcă vulcanizat.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.