Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-fix Cauciuc 95012-125322
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din poliamidă
- Bandă de rulare din cauciuc solid, rezistentă la șocuri și impact
Unitatea de vânzare
41,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-fix
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
161
A
40
Capacitate de încărcare
kg
100
R
102,5
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel, roți cu anvelope standard din cauciuc masiv, jante din poliamidă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roțile standard din cauciuc masiv sunt rezistente la șocuri și impact și rezistente la coroziune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.