Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-fix Cauciuc 95016-200502
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulment cu role
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din tablă de oțel
- Bandă de rulare din cauciuc solid
Sales unit
96,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-fix locking system
Main
material
rubber
Component
material
steel
B=belt width
50
D=roller diameter
200
H=total height
235
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible
load
kg
205
R
165
Wheel
bearing
roller bearing
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
Description
Material
Carcasă și jante din tablă de oțel, roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuc din țeavă de oțel.
Version
Carcasă și jante presate. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.