{"product":{"productId":"agid.19313","price":27.06,"name":"Role fixe, din tablă de oțel, cu conductivitate electrică, cu strat de rulare din cauciuc, variantă grea"},"currency":"EUR"}
- Pentru a proteja împotriva descărcărilor electrostatice
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Bandă de rulare din cauciuc solid, fără urme
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată.
Roți cu lagăr de alunecare.
Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Rotile fixe cu placă cu șuruburi. Roți cu model conductiv electric, gri, care nu lasă urme. Rezistența ohmică a roții este ≤ 10⁴Ω.
Application
Roțile conductoare de electricitate, roțile pivotante și roțile fixe sunt folosite pentru a proteja împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.