text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-fix locking system
Version 2
electrically conductive
Main material
thermoplastic
Component material
steel
B=belt width
32
D=roller diameter
125
H=total height
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
L2
76
Permissible load kg
80
R
102,5
Wheel bearing
Plain bearing
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
Description

Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată. Roți cu model conductiv electric, gri, care nu lasă urme. Rezistența ohmică a roții este ≤ 10⁴Ω.
Application
Roțile conductoare de electricitate, roțile pivotante și roțile fixe sunt folosite pentru a proteja împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem