Swivel castor with stop-top locking system polyamide 95040-100372
- Carcasă roți pivotante, cu rulmenți dubli cu bilă în jantă, cu cuzineți căliți
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Roată din poliamidă, rezistentă la abraziune
Sales unit
129,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-top locking system
Main
material
polyamide
Component
material
steel
B=belt width
37
D=roller diameter
100
H=total height
140
A
45
B1
60
B3
85
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
Permissible
load
kg
500
R
95
Wheel
bearing
Plain bearing
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
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți din PA 6 de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați.
Note
Datorită cuzineților căliți, rolele sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact. Roțile au o rezistență ridicată la abraziune. Axa roții este înșurubată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.