{"product":{"productId":"agid.11866","price":72.01,"name":"Role direcționale, din tablă de oțel, cu roată din poliamidă, variantă grea, lagăr de alunecare și rulment cu bilă"},"currency":"EUR"}
- Carcasă cu roți de ghidaj, cu rulmenți dubli cu bilă în jantă, cu cuzineți căliți
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Roată din poliamidă, rezistentă la abraziune
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți din PA 6 de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați.
Note
Datorită cuzineților căliți, rolele sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact. Roțile au o rezistență ridicată la abraziune. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.