Roată fixă fără sistem de închidere poliamidă 95040-125401
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Roată din poliamidă, rezistentă la abraziune
Unitatea de vânzare
60,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
165
B1
60
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
700
D1
9
L
100
L1
80
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți din PA 6 de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată.
Note
Datorită cuzineților căliți, rolele sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact. Roțile au o rezistență ridicată la abraziune. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.