{"product":{"productId":"agid.11865","price":31.43,"name":"Role fixe, din tablă de oțel, cu roată din poliamidă, variantă grea, lagăr de alunecare și rulment cu bilă"},"currency":"EUR"}
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Roată din poliamidă, rezistentă la abraziune
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți din PA 6 de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată.
Note
Datorită cuzineților căliți, rolele sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact. Roțile au o rezistență ridicată la abraziune. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.