Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-fix poliuretan 95025-01-1012504021
- Manevrare ușoară și delicată
- Rezistență dinamică ridicată
- Coeficienți de frecare la rulare reduși
- Bandă de rulare subțire
- Ușor pe podea
Sales unit
157,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-fix locking system
Version 2
with low roll resistance
Product type
heavy-duty version
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
B=belt width
40
D=roller diameter
125
H=total height
155
A
48
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
L2
76
Permissible
load
kg
350
R
110,5
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile grele pot fi transportate cu ușurință de la A la B cu ajutorul manipulării. Noua serie de roți, dezvoltată pentru aplicații cu sarcini mari în intralogistică, reduce rezistențele la rulare și pivotare.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.