{"product":{"productId":"agid.22321","price":136.7,"name":"Role direcționale, din tablă de oțel, cu stop fix, cu strat de rulare din elastomer de poliuretan, variantă grea"},"currency":"EUR"}
- Manevrare ușoară și delicată
- Rezistență dinamică ridicată
- Coeficienți de frecare la rulare reduși
- Bandă de rulare subțire.
- Ușor pe podea.
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile grele pot fi transportate cu ușurință de la A la B cu ajutorul manipulării. Noua serie de roți, dezvoltată pentru aplicații cu sarcini mari în intralogistică, reduce rezistențele la rulare și pivotare.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.