text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-top
Materialul corpului de bază
poliuretan
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
170
A
55
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare kg
500
D1
11
L
140
L1
105
R
117,5
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Description

Material
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați.
Note
Aceste role și roți sunt deosebit de rezistente la lovituri și șocuri. Roțile sunt rezistente la abraziune, sunt elastice și silențioase. Axa roții este înșurubată.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem