Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-top poliuretan 95030-160502
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din oțel
- Bandă de rulare din poliuretan, rezistență scăzută la rulare
Unitatea de vânzare
312,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-top
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
160
H=înălțimea totală
202
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
700
D1
11
L
140
L1
105
R
145
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați.
Note
Aceste role și roți sunt deosebit de rezistente la lovituri și șocuri. Roțile sunt rezistente la abraziune, sunt elastice și silențioase. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.