text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată.
Note
Aceste role și roți sunt deosebit de rezistente la lovituri și șocuri. Roțile sunt rezistente la abraziune, sunt elastice și silențioase. Axa roții este înșurubată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem