Roată fixă fără sistem de închidere poliuretan 95028-200501
- Roți cu rulment cu bile de precizie
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din aluminiu
- Bandă de rulare din poliuretan, rezistență scăzută la rulare
Unitatea de vânzare
155,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
200
H=înălțimea totală
245
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
800
D1
11
L
140
L1
105
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 125 mm, roțile sunt prevăzute cu spițe.
De la un diametru de 125 mm, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.