{"product":{"productId":"agid.11847","price":73.42,"name":"Role fixe, din tablă de oțel, cu strat de rulare din extrathane, variantă semigrea"},"currency":"EUR"}
- Roți cu rulment cu bile de precizie
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din aluminiu
- Bandă de rulare din poliuretan, rezistență scăzută la rulare
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 125 mm, roțile sunt prevăzute cu spițe.
De la un diametru de 125 mm, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.