text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
pentru zona de igienă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B = lățimea rolei
45
D=diametrul rolelor
160
H=înălțimea totală
195
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare kg
400
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
11
L
140
L1
105
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.

Roți din poliuretan termoplastic de înaltă calitate.

Corp de roată din poliamidă de înaltă calitate.

Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile pot fi transportate în zone cu reglementări stricte de igienă cu reducerea zgomotului și confort maxim la conducere.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem