{"product":{"productId":"agid.22355","price":76.67,"name":"Rolă fixă din oțel inoxidabil pentru zona de igienă"},"currency":"EUR"}
- Potrivit pentru sectoarele de igienă
- Detectabil optic
- Reducerea zgomotului
- Confort ridicat la conducere.
- Rezistență scăzută la rulare și pivotare.
Descriere
Material
Housing stainless steel 1.4301.
Wheel rim, high-quality thermoplastic polyurethane.
Wheel tread, high-quality polyamide.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile pot fi transportate în zone cu reglementări stricte de igienă cu reducerea zgomotului și confort maxim la conducere.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.