Roată de ghidaj fără sistem de închidere Cauciuc 95026-10150040
- Roți din cauciuc moale
- Rulare silențioasă
- Elasticitate ridicată
- Rezistență scăzută la rulare
Sales unit
155,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Version 2
with soft rubber tyres
Product type
elastic solid rubber tyres
Main
material
rubber
Component
material
steel
B=belt width
40
D=roller diameter
150
H=total height
190
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible
load
kg
280
R
129
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate (Ø roții 100 și 125 mm) sau aluminiu-fontă turnată (Ø roții de la 150 mm).
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate (Ø roții 100 și 125 mm) sau aluminiu-fontă turnată (Ø roții de la 150 mm).
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Confort maxim la conducere, amortizare excelentă a mărfurilor transportate. Reducerea vizibilă a zgomotului poate fi garantată în toate aplicațiile datorită noii serii de cauciuc moale.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.