Roată fixă fără sistem de închidere Cauciuc 95026-101500401
- Roți din cauciuc moale
- Rulare silențioasă
- Elasticitate ridicată
- Rezistență scăzută la rulare
Unitatea de vânzare
136,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
cu anvelope din cauciuc moale
Tip de produs
Anvelope elastice din cauciuc masiv
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
150
H=înălțimea totală
190
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
280
D1
11
L
140
L1
105
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate (Ø roții 100 și 125 mm) sau aluminiu-fontă turnată (Ø roții de la 150 mm).
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate (Ø roții 100 și 125 mm) sau aluminiu-fontă turnată (Ø roții de la 150 mm).
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Confort maxim la conducere, amortizare excelentă a mărfurilor transportate. Reducerea vizibilă a zgomotului poate fi garantată în toate aplicațiile datorită noii serii de cauciuc moale.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.