{"product":{"productId":"agid.22301","price":60.57,"name":"Role fixe, din tablă de oțel, cu anvelope din cauciuc moale"},"currency":"EUR"}
- Roți din cauciuc moale
- Rulare silențioasă
- Elasticitate ridicată
- Rezistență scăzută la rulare
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate (Ø roții 100 și 125 mm) sau aluminiu-fontă turnată (Ø roții de la 150 mm).
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate (Ø roții 100 și 125 mm) sau aluminiu-fontă turnată (Ø roții de la 150 mm).
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Confort maxim la conducere, amortizare excelentă a mărfurilor transportate. Reducerea vizibilă a zgomotului poate fi garantată în toate aplicațiile datorită noii serii de cauciuc moale.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.