{"product":{"productId":"agid.34965","price":18.8,"name":"Role pivotante din tablă de oțel tip compact"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din tablă de oțel, zincată și pasivată albastru.
Rolă de poliuretan, maro deschis, 92° Shore A
sau poliamidă, alb, 80° Shore D.
Rolă de poliuretan, maro deschis, 92° Shore A
sau poliamidă, alb, 80° Shore D.
Version
Carcasă presată.
Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei.
Rolă cu doi rulmenți cu bile presați înăuntru.
Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei.
Rolă cu doi rulmenți cu bile presați înăuntru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Role pivotante din tablă de oțel tip compact, forma A
de la
18,80 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role pivotante din tablă de oțel tip compact, forma B
de la
20,19 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role pivotante din tablă de oțel tip compact, forma C
de la
51,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role pivotante din tablă de oțel tip compact, forma D
de la
23,72 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role pivotante din tablă de oțel tip compact, forma E
de la
24,61 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role pivotante din tablă de oțel tip compact, forma F
de la
56,64 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel, zincată și pasivată albastru.
Rolă de poliuretan, maro deschis, 92° Shore A
sau poliamidă, alb, 80° Shore D.
Rolă de poliuretan, maro deschis, 92° Shore A
sau poliamidă, alb, 80° Shore D.
Version
Carcasă presată.
Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei.
Rolă cu doi rulmenți cu bile presați înăuntru.
Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei.
Rolă cu doi rulmenți cu bile presați înăuntru.
Note
Axa roții este înșurubată.
Rolă poliuretan: funcționare silențioasă, rezistență redusă la rulare, elastic, delicat cu podeaua, foarte rezistent la abraziune, fără decolorare de contact.
Rolă din poliamidă: rezistență foarte scăzută la rulare și pivotare, rulare ușoară pe podele netede, foarte rezistentă la abraziune.
Rolă poliuretan: funcționare silențioasă, rezistență redusă la rulare, elastic, delicat cu podeaua, foarte rezistent la abraziune, fără decolorare de contact.
Rolă din poliamidă: rezistență foarte scăzută la rulare și pivotare, rulare ușoară pe podele netede, foarte rezistentă la abraziune.