text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
4 Nimerit

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
La forma C, înălțimea rolei de ghidare poate fi reglată. Odată ce înălțimea a fost reglată, șurubul poate fi strâns (vezi imaginea aplicației).

Pentru articolele 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 și 95102-3015170, toleranța pentru dimensiunea D prezintă abateri.

Forma A: cu flanșă.
Forma B: variantă rotundă.
Forma C: variantă excentrică.
Forma D: variantă scurtă.
Drawing reference
1) Inel de siguranță
2) Șaibă
3) Șaibă elastică
4) Piuliță hexagonală
5) Șurub cu cap semirotund aplatizat și imbus
Accessory
95101.002008 se potrivește la 95102-3006055.
95101.102008 și 95101.102509 se potrivesc la 95102.3006110.
95101.103011 și 95101.103511 se potrivesc la 95102.3008130.
95101.104012 se potrivește la 95102.3010160.
95101.104514 și 95101.105014 se potrivesc la 95102.3012160.
95101.105515 și 95101.106015 se potrivesc la 95102.3015170.

Celelalte bolțuri:
Cealaltă rolă de ghidare 95101.
Rolă de ghidare95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 și 95101-25.

Descoperiți gama de produse norelem