text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Suprafață de rulare din poliuretan (PUR).
Oțel pentru rulmenți.
Version
Suprafață de rulare maro închis.
Note
Suprafața de rulare este turnată ferm pe un rulment cu bile. Suprafața de rulare este dublu stratificată de la un diametru D = 40 mm.

Avantajul suprafeței de rulare PUR este că rulează silențios.

Rolele de ghidare nu sunt adecvate pentru utilizarea la temperaturi ridicate și umiditate ridicată, sau atunci când sunt expuse la apă. Rolele de ghidare sunt rezistente la ulei care nu conține solvenți. Uleiul care conține solvenți poate provoca umflături sau deteriorarea rezistenței.

Sarcina radială a fost testată la un milion de rotații la 300 min¯¹. Sarcina poate varia în funcție de condițiile de funcționare și de mediu.
Accessory
Bolțuri adecvate 95102.

Descoperiți gama de produse norelem