{"product":{"productId":"agid.34383","price":12.43,"name":"Bolț de prindere, din oțel inoxidabil, pentru închizători rotative"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil.
Version
călit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bolț de prindere, din oțel inoxidabil, pentru închizători rotative, forma A
de la
12,43 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bolț de prindere, din oțel inoxidabil, pentru închizători rotative, forma B
de la
15,32 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Version
călit.
Note
Posibilitatea de montare 1 cu bolț de prindere forma A, pentru plăci cu grosime de 6 mm și cu bolț de prindere forma B, pentru plăci cu grosime de 9 mm.
Posibilitatea de montare 2 cu bolț de prindere forma A pentru plăci cu grosime > 6 până la 20 mm și cu bolț de prindere forma B pentru plăci cu grosime > 9 până la 20 mm.
Din cauza călirii, culoarea poate diferi de cea din imagine.
Posibilitatea de montare 2 cu bolț de prindere forma A pentru plăci cu grosime > 6 până la 20 mm și cu bolț de prindere forma B pentru plăci cu grosime > 9 până la 20 mm.
Din cauza călirii, culoarea poate diferi de cea din imagine.
Method of operation
Rotiți șurubul de fixare în filet și strângeți-l. Consultați desenul de asamblare.
Drawing reference
1) Posibilitate de montare 1
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă