{"product":{"productId":"agid.31991","price":37.69,"name":"Distribuitor de cablu Bowden pentru bolțuri de blocare cu telecomandă"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă și sanie din termoplastic.
Șuruburi de reglare și nipluri înșurubate din alamă.
Piulițe hexagonale și șuruburi ale carcasei din oțel inoxidabil.
Șuruburi de reglare și nipluri înșurubate din alamă.
Piulițe hexagonale și șuruburi ale carcasei din oțel inoxidabil.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Distribuitorul de cablu Bowden poate fi utilizat pentru a combina trei cabluri Bowden. De exemplu, două bolțuri de blocare pot fi acționate cu un singur element de acționare. Datorită posibilității de utilizare reversibilă, un bolț de blocare poate fi, de asemenea, acționat de două elemente de acționare. În acest caz, este suficient să se tragă de unul dintre cele două elemente de acționare pentru a cupla bolțul de blocare.
Cele două găuri de fixare pentru șuruburi cu cap înecat permit o montare flexibilă. Datorită lățimii carcasei și a poziției găurilor de fixare, este posibilă fără probleme montarea pe un profil de aluminiu de 40 mm cu ajutorul unor cursoare pentru canale de camă M8.
Cele două găuri de fixare pentru șuruburi cu cap înecat permit o montare flexibilă. Datorită lățimii carcasei și a poziției găurilor de fixare, este posibilă fără probleme montarea pe un profil de aluminiu de 40 mm cu ajutorul unor cursoare pentru canale de camă M8.
Material
Carcasă și sanie din termoplastic.
Șuruburi de reglare și nipluri înșurubate din alamă.
Piulițe hexagonale și șuruburi ale carcasei din oțel inoxidabil.
Șuruburi de reglare și nipluri înșurubate din alamă.
Piulițe hexagonale și șuruburi ale carcasei din oțel inoxidabil.
Note for ordering
Bolțul de blocare cu telecomandă și elementul de acționare trebuie comandate separat.
Cablul Bowden dintre elementul de acționare și distribuitorul de cablu trebuie comandat separat.
Cablul Bowden dintre elementul de acționare și distribuitorul de cablu trebuie comandat separat.
Note
Următoarele puncte trebuie luate în considerare la montarea cablurilor Bowden:
Lungimea capătului liber al cablului se poate modifica datorită unghiului de pozare, a razei de curbură și a sarcinii. Prin urmare, lungimea contralagărului (mantaua cablului) trebuie ajustată după pozarea cablului Bowden cu ajutorul șurubului de reglare inclus. În același timp, pretensionarea sistemului de cablu Bowden este reglată cu ajutorul șurubului de reglare.
În timpul pozării, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că raza minimă de curbură, în acest caz R = 65 mm, nu scade sub această valoare. O rază prea strânsă poate duce la o uzură și o frecare mai mare.
Trebuie evitată, de asemenea, scăderea temporară sub raza minimă de curbură în timpul montării, deoarece în caz contrar mantaua cablului va fi deteriorată. De asemenea, mantaua este concepută doar pentru absorbția forțelor de compresiune. Dacă este trasă prea tare, spirala internă va fi întinsă și deteriorată permanent.
Lungimea capătului liber al cablului se poate modifica datorită unghiului de pozare, a razei de curbură și a sarcinii. Prin urmare, lungimea contralagărului (mantaua cablului) trebuie ajustată după pozarea cablului Bowden cu ajutorul șurubului de reglare inclus. În același timp, pretensionarea sistemului de cablu Bowden este reglată cu ajutorul șurubului de reglare.
În timpul pozării, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că raza minimă de curbură, în acest caz R = 65 mm, nu scade sub această valoare. O rază prea strânsă poate duce la o uzură și o frecare mai mare.
Trebuie evitată, de asemenea, scăderea temporară sub raza minimă de curbură în timpul montării, deoarece în caz contrar mantaua cablului va fi deteriorată. De asemenea, mantaua este concepută doar pentru absorbția forțelor de compresiune. Dacă este trasă prea tare, spirala internă va fi întinsă și deteriorată permanent.
Assembly
Deschideți carcasa și montați partea inferioară în poziția prevăzută cu ajutorul unor șuruburi cu cap înecat. Ghidați cablurile Bowden prin șuruburile de reglare și agățați-le în sania distribuitorului de cablu. Niplurile înșurubate furnizate pot fi utilizate opțional în acest scop. Reglați jocul cablurilor Bowden cu ajutorul șuruburilor de reglare. Montați capacul carcasei și fixați-l cu șuruburile furnizate. După ce cablurile au fost pozate și fixate, jocul cablurilor Bowden trebuie să fie reglat la final.
Scope of delivery
carcasă distribuitor de cablu, sanie.
3x șurub de reglare M6 x 34 mm.
6x piuliță hexagonală M6.
2x niplu înșurubat Ø5 x 7 mm.
3x șurub de reglare M6 x 34 mm.
6x piuliță hexagonală M6.
2x niplu înșurubat Ø5 x 7 mm.
Drawing reference
1) Parte inferioară carcasă
2) Parte superioară carcasă
3) Sanie
4) Șurub de reglare
5) Contrapiuliță
6) Șuruburi autoforante
7) Nipluri înșurubate
2) Parte superioară carcasă
3) Sanie
4) Șurub de reglare
5) Contrapiuliță
6) Șuruburi autoforante
7) Nipluri înșurubate
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.