text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
lucioasă.
Note
Șurubul rotativ de securitate este rezistent la zgomote și vibrații în conformitate cu DIN 43668, chiar și la o presiune ridicată de contact, datorită unui element integrat de blocare. Acesta nu poate fi acționat fără o cheie adecvată. Cheia poate fi îndepărtată numai în poziția de blocare. Ansamblu de șuruburi rotative preasamblate. Acționat din dreapta = închidere în sens invers al acelor de ceasornic. Acționat din stânga = închidere în sensul acelor de ceasornic. Protecție împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65 potrivit EN 60529.

Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Șurub autoblocant

Activare:
a) Cheie dublă de 5 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem