{"product":{"productId":"agid.18611","price":14.23,"name":"Cârlig de încărcare de gradul 10"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cârlig de sarcină cu cap cu ochi, forma A, clasa de calitate 10
de la
14,23 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cârlig de sarcină cu cap furcă, forma B, clasa de calitate 10
de la
20,40 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Note
Cârlig de încărcare cu zăvor de siguranță forjat.
Cârligele de încărcare sunt conforme cu Directiva referitoare la mașini și sunt testate BG (ștampila H)
Cârligele de încărcare sunt conforme cu Directiva referitoare la mașini și sunt testate BG (ștampila H)
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Drawing reference
Forma A: cu cap cu inel.
Forma B: cu cap tip furcă.
Forma B: cu cap tip furcă.