{"product":{"productId":"agid.22002","price":9.33,"name":"Brush elements, plastic for roller rails"},"currency":"EUR"}
Material
Polyamide fibres.
Polypropylene brush head.
Polyamide cage, carbon-fibre reinforced.
Polypropylene brush head.
Polyamide cage, carbon-fibre reinforced.
Version
black.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Polyamide fibres.
Polypropylene brush head.
Polyamide cage, carbon-fibre reinforced.
Polypropylene brush head.
Polyamide cage, carbon-fibre reinforced.
Version
black.
Note
The brush element is matched to the aluminium profiles for roller rails and can be mounted on them quickly and easily.
With the elastic brush fibres, scratch-sensitive objects can be moved flexibly in two dimensions.
No tools required. Suitable for aluminium profiles Type B and I.
With the elastic brush fibres, scratch-sensitive objects can be moved flexibly in two dimensions.
No tools required. Suitable for aluminium profiles Type B and I.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.