text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Body steel.
Cam levers cast aluminium.
Version
Body black oxidised.
T-nut electro zinc-plated.
Cam levers black powder coated.
Note
The clamp module is inserted into the T-slot from above and secured using the cam lever, no other tools required.
Advantages
The eccentric clamp modules can be used on conventional aluminium profile systems or on T-slot tables as stops, fasteners or clamps for components and workpieces.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem