text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing polyamide, glass-bead reinforced.
POM rollers.
Version
Housing and rollers black.
Note
The roller elements are suitable for the manufacture of roller conveyors in any length and width. Suitable for type B and I aluminium profiles. Due to the sprung guide tabs on the bottom, the elements will fit any 8 and 10 slots.

Attachment Form A
Insert the bottom of the housing and rollers into the slot on the aluminium profile. Bring the top of the housing and the integrated expansion pins into position and press down. The expansion pins and clamps fasten and secure the roller element in the slot.
Drawing reference
1) lateral guide
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem