text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing glass-bead reinforced polyamide.
Rollers POM.
Screws steel.
Version
Housing and rollers black.
Screws electro zinc-plated.
Note
The roller elements are suitable for the manufacture of roller conveyors in any length and width. Suitable for type B and I aluminium profiles. Due to the sprung guide tabs on the bottom, the elements will fit any 8 and 10 slots.

Attachment Form B
Insert the bottom of the housing and rollers into the slot on the aluminium profile. Bring the top of the housing into position and press down. Knocking in or screwing in the screws fastens and secures the roller element in the slot.
Alternatively, the clamps can be removed from the bottom of the housing and the roller element permanently screwed to the aluminium profile using screws and slot keys.
Drawing reference
1) lateral guide
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem