{"product":{"productId":"agid.20279","price":0.22,"name":"Sensor holders"},"currency":"EUR"}
Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
black.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
black.
Note
For fastening sensors and limit switches to aluminium profiles or panel elements.
Fastening pieces are available for various aluminium profile slot sizes. The fastening piece provides a positive rotation lock and can be adjusted in 15 increments. With no fastening piece the sensor holder can be infinitely adjusted in the angle.
Fastening pieces are available for various aluminium profile slot sizes. The fastening piece provides a positive rotation lock and can be adjusted in 15 increments. With no fastening piece the sensor holder can be infinitely adjusted in the angle.
Drawing reference
1) Fastening piece
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.