text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
black.
Note
These spacers are matched to the aluminium profiles for roller rails and can be mounted on them quickly and easily. They are used as spacers between rollers, brushes or ball transfer units. No tools required. Suitable for aluminium profiles Type B and I.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem