{"product":{"productId":"agid.32691","price":12.22,"name":"Suport geam din sticlă"},"currency":"EUR"}
Material
Suport din zinc turnat sub presiune.
Șurub din oțel.
Piese de distanțare din cauciuc.
Șurub din oțel.
Piese de distanțare din cauciuc.
Version
Suport vopsit în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Șurub zincat.
Piese de distanțare culoarea neagră.
Șurub zincat.
Piese de distanțare culoarea neagră.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Suport din zinc turnat sub presiune.
Șurub din oțel.
Piese de distanțare din cauciuc.
Șurub din oțel.
Piese de distanțare din cauciuc.
Version
Suport vopsit în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Șurub zincat.
Piese de distanțare culoarea neagră.
Șurub zincat.
Piese de distanțare culoarea neagră.
Note
Suport pentru geam de sticlă pentru fixarea foilor de geam de sticlă și a altor elemente de suprafață.
Suportul pentru geam de sticlă poate fi fixat la suprafețe netede sau la profiluri din aluminiu prin intermediul cursorului pentru canale de camă. Cu ajutorul pieselor de distanțare aferente din cauciuc pot fi fixate elemente de suprafață de 2 mm până la 9 mm.
În momentul tăierii la dimensiune a elementelor de suprafață trebuie să se ia în considerare o dimensiune a spațiului liber de cel puțin 16,5 mm.
Suportul pentru geam de sticlă poate fi fixat la suprafețe netede sau la profiluri din aluminiu prin intermediul cursorului pentru canale de camă. Cu ajutorul pieselor de distanțare aferente din cauciuc pot fi fixate elemente de suprafață de 2 mm până la 9 mm.
În momentul tăierii la dimensiune a elementelor de suprafață trebuie să se ia în considerare o dimensiune a spațiului liber de cel puțin 16,5 mm.
Scope of delivery
1 suport pentru geam de sticlă
1 șurub M5x16
5 piese de distanțare pentru plăci de 2 mm până la 9 mm
1 șurub M5x16
5 piese de distanțare pentru plăci de 2 mm până la 9 mm
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.