- Cu acțiune dublă
- Amortizare elastică integrată pe ambele părți
- Caneluri de senzor în T, pentru fixarea comutatorului de proximitate
- Potrivit pentru sarcini de strângere cu curse scurte
Description
Material
Tub cilindric: aluminiu.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tijă piston: oțel inoxidabil 1.4301 (de la cilindrul Ø 32 mm 1.4021).
Etanșare piston și tijă: PU.
Version
Tub cilindric: anodizat.
Capacul de capăt: strălucitor.
Tija pistonului: strălucitoare.
Capacul de capăt: strălucitor.
Tija pistonului: strălucitoare.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă conform DIN ISO 21287. Tija pistonului cu filet exterior, detectare a poziției pentru comutator de proximitate și amortizare elastică pe ambele părți.
Datorită dimensiunilor lor compacte, cilindrii compacți sunt deosebit de potriviți pentru utilizarea în spații de instalare înguste.
Datorită dimensiunilor lor compacte, cilindrii compacți sunt deosebit de potriviți pentru utilizarea în spații de instalare înguste.
Technical Data
Operating principle: double-acting.
Operating medium: filtered and dried air, oiled or not oiled.
Operating pressure: 1 to 10 bar.
Damping: flexible damping on both sides, adjustable.
Mounting position: arbitrary.
Position detection for proximity switch.
Pneumatic connection: DIN EN ISO 228/1.
Operating medium: filtered and dried air, oiled or not oiled.
Operating pressure: 1 to 10 bar.
Damping: flexible damping on both sides, adjustable.
Mounting position: arbitrary.
Position detection for proximity switch.
Pneumatic connection: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.