Cilindru pneumatic cu acțiune dublă oțel inoxidabil 12002-025125
- Cu acțiune dublă
- Cilindru din oțel inoxidabil
- Amortizare elastică integrată pe ambele părți
Unitatea de vânzare
75,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru pneumatic
Varianta 1
cu acțiune dublă
Varianta 2
filet exterior
DIN ISO
DIN ISO 6432
Tip de produs
Cilindru rotund
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
265
F6=Forța de retragere
la 6 bari
(N)
218
Cursă
S
125
D
M10x1,25
D1
10
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
26,5
D6
30
E
28,5
E1
16
H
8
L
243
L1
22
L2
28
L3
22
L4
20,5
L5
1,5
L6
193
L7
229
L8
12
P
G1/8
P1
177
P2
36
SW
9
SW1
27
UNSPSC Code
31161534
Ø cilindru
25
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Țeavă cilindrică: oțel inoxidabil 1.4301.
Capac terminal: aluminiu.
Tijă de piston: oțel inoxidabil 1.4305.
Garnitură de piston și de tijă de piston: poliuretan, NBR.
Piston cilindric: alamă.
Bucșă ghidare tijă piston: bronz sinterizat.
Version
Tub cilindric: strălucitor.
Capacul de capăt: anodizat.
Tija pistonului: strălucitoare.
Capacul de capăt: anodizat.
Tija pistonului: strălucitoare.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă conform DIN ISO 6432. Tija pistonului cu filet exterior, detectare a poziției pentru comutatorul de proximitate și amortizare elastică pe ambele părți.
Technical Data
Modul de funcționare: cu acțiune dublă.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare elastică pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare elastică pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.