Colțar de fixare cu canelură T GJL300 01251-314402840
- Element de bază pentru structura sistemului
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
- Fixarea mijloacelor de prindere pe caneluri în T
Sales unit
2.306,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Version 1
with T-slot
Version 2
single sided
Form
C
Main
material
GJL300
B=Width
300
BN=Slot width
14
H4=height
23
H=Height
400
L=Length
400
N=No. of slots
3
NB=
No. across
3
NL=No.
lengthwise
3
B2
90
B3
160
H1
30
H2
50
L2
320
L8
60
L9
100
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pe verticală a pieselor de prelucrat și a dispozitivelor. Aceste colțare de fixare cu caneluri în T oferă o opțiune rapidă și economică de a monta cleme pentru piesele de prelucrat, cu elemente de fixare standardizate. Distanțele precise pe direcție longitudinală și transversală, garantează o precizie ridicată a repetabilității fixărilor.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.