Profiles
Profilele din aluminiu și fier sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații în construcția mașinilor-unelte și a sistemelor de prindere a pieselor de lucru. Acestea sunt disponibile în diferite forme, materiale și lungimi și permit o gamă largă de soluții de proiectare personalizate.
Profiluri pentru utilizări multiple
Diversitate de produse – Profiluri din aluminiu și din fontă cenușie
Alegerea profilului corect pentru proiectul dumneavoastră
Calitate și fiabilitate - condiția noastră!
Profiluri pentru utilizări multiple
Profilurile de la norelem sunt piese standard cu diferite forme, care sunt utilizate, în principal, în domeniul construcțiilor. Gama de produse include 12 produse diferite din aluminiu sau fontă cenușie.
Profilurile de aluminiu sunt elemente structurale, care sunt realizate din aluminiu. Profilurile din aluminiu se caracterizează prin ușurință și rezistență la coroziune, prezentând și o rezistență intrinsecă ridicată. Ele sunt utilizate în mod obișnuit într-o varietate de aplicații, inclusiv în construcții, aviație, transport și industria auto. Profilurile din aluminiu pot fi fabricate în diferite forme și dimensiuni pentru a îndeplini cerințele specifice ale unui proiect. Ele prezintă versatilitate și sunt ideale pentru producția de structuri și de modele constructive complexe datorită capacității lor excelente de prelucrare.
Pe de altă parte, profilurile din fontă cenușie sunt fabricate din aliaj de fontă cenușie. Materialul se caracterizează printr-o capacitate de turnare bună, rezistență la uzură și proprietăți de amortizare. Datorită rezistenței și rigidității lor ridicate, piesele standard sunt potrivite pentru componentele care trebuie să suporte sarcini mari. Datorită proprietăților de amortizare a vibrațiilor, profilurile din fontă cenușie sunt utilizate frecvent și în aplicații în care vibrațiile trebuie reduse, cum ar fi paturile mașinilor sau blocurile de motor.
Piesele standard joacă un rol esențial în construcții și sunt componente indispensabile într-o gamă largă de utilizări. Importanța lor rezidă într-o serie motive, având în vedere faptul că piesele standard servesc ca elemente portante în construcția de clădiri, poduri, mașini și alte structuri. Ele oferă stabilitate și rezistență pentru a susține sarcini și a stabiliza structuri.
Profilurile sunt disponibile într-o varietate de forme, dimensiuni și materiale, permițând adaptarea lor rapidă la diferite cerințe de construcție. Ele pot fi fabricate în linii drepte, curbe sau forme complexe, permițând realizarea unei mari varietăți de modele constructive.
Pe lângă versatilitate, design și stabilitate, trebuie luate în considerare și următoarele aspecte:
- ele sunt componente eficiente pentru distribuirea uniformă a sarcinilor. Pot fi proiectate pentru a absorbi și transmite forțe verticale, orizontale sau transversale, ceea ce este esențial pentru integritatea structurală și siguranța clădirilor.
- În special, piesele standard realizate din metale ușoare, cum ar fi aluminiul, oferă o rezistență ridicată combinată cu o greutate redusă. Aceasta permite o greutate redusă a construcțiilor, lucru deosebit de avantajos pentru mijloacele de transport, cum ar fi avioanele, mașinile și trenurile.
- Componentele pot fi furnizate în forme prefabricate și, prin urmare, sunt adesea ușor de manipulat și asamblat. Acest lucru contribuie la eficiența proiectelor de construcții și permite accelerarea timpilor de construcție.
Diversitate de produse – Profiluri din aluminiu și din fontă cenușie
După cum s-a menționat anterior, gama de produse norelem constă din 12 produse din aluminiu și fontă cenușie. Ele sunt disponibile în diferite lățimi, înălțimi, lungimi și variante constructive. Puteți utiliza funcția de filtrare pentru a selecta în funcție de cerințele dumneavoastră și a primi piesa standard potrivită!
Gama este compusă, în principiu, din următoarele tipuri:
- Profilul în formă de H
- Corpul gol
- Blocuri prismatice
- Profilul în formă de T
- Profilul în formă de U
Următoarele produse trebuie evidențiate în mod special:
gama include trei versiuni diferite de profiluri în formă de L. Două dintre ele sunt prelucrate pe toate laturile și sunt din fontă și aluminiu. Este vorba de un profil în formă de L isoscel și unul scalen. Dacă aveți nevoie de o piesă standard cu excesiv de stabilă, profilul în formă de L cu nervuri de ranforsare este alegerea potrivită. Varianta constructivă cu lungimile de 150 mm și 200 mm au doar o singură nervură de ranforsare. Profilurile în formă de L cu lungimi de 300 mm și 400 mm au două nervuri de ranforsare.
Pe lângă profilurile în formă de L, trebuie evidențiate, la rândul lor, și profilurile unghiulare. În gama de produse norelem, există un profil unghiular din fontă cenușie cu un unghi de 60° și unul cu un unghi de 45°. Dimensiunea unghiului indică modul în care cele două laturi ale profilului se află una față de cealaltă.
Alegerea profilului corect pentru proiectul dumneavoastră
Atunci când selectați un profil adecvat pentru o anumită aplicație, trebuie luați în considerare anumiți factori importanți. Iată câteva sfaturi pentru alegerea profilului potrivit:
- În primul rând, clarificați cerințele specifice necesare pentru cazul de utilizare respectiv.
- Ce sarcini trebuie să suporte piesa standard?
- La ce fel de condiții de mediu va fi expusă, de exemplu, coroziune sau temperaturi ridicate?
- Țineți cont de dimensiunile și de mărimea piesei pentru a vă asigura că aceasta poate rezista la sarcinile necesare și îndeplinește cerințele de spațiu.
- Determinați tipul de profil adecvat în funcție de cerințe.
Datorită formelor și modelelor lor specifice, diferitele profiluri produse de norelem oferă soluții versatile pentru provocările din diferite ramuri industriale. Utilizarea lor variază de la grinzi structurale la panouri și construcții de cadre, în funcție de cerințele pentru anumit proiect sau produs.
Profilul în formă de L
Profilul în formă de L este o structură metalică în formă de unghi drept, care se caracterizează prin forma sa de L. Profilurile în formă de L pot fi utilizate pentru a acoperi marginile, pentru a construi delimitări sau pentru a realiza dispozitive rezistente la coroziune. Profilurile în formă de L sunt utilizate atât pentru structuri portante, cât și pentru panouri de acoperire. Versatilitatea lor le face o alegere preferată în proiecte de arhitectură și de construcții.
Profilul în formă de H
Profilurile în formă de H sunt folosite ca elemente de susținere în proiecte de construcții și inginerie. Acolo profilul în formă de H suportă sarcini sau stabilizează structuri. Profilurile în formă de H sunt extrem de eficiente în cazul sarcinilor orizontale. De aceea, ele sunt utilizate într-o varietate de situații, cum ar fi poduri, clădiri și alte structuri. Forma profilului în formă de H permite o distribuție eficientă a forțelor și, în același timp, conferă o capacitate portantă ridicată.
Profilul în formă de U
Profilul în formă de U are forma literei „U” și este adesea denumit profil rece. Profilurile în formă de U sunt utilizate în diverse ramuri industriale, inclusiv în construcții, industria auto și producția de mobilă. Ele pot fi folosite ca panouri de acoperire, suporturi sau rame. Structura deschisă a profilului le face ușoare, dar și stabile, ceea ce contribuie la popularitatea lor într-o varietate de utilizări.
Profilul în formă de T
Un profil în formă de T este utilizat în principal ca element de susținere sau de legătură în proiecte de construcții sau inginerești. Profilurile în formă de T prezintă a bună distribuție a sarcinilor pe direcție verticală. Din acest motiv, profilurile în formă de T sunt folosite adesea în structuri de susținere și grinzi. Forma lor permite utilizarea eficientă a materialului, ceea ce reprezintă o soluție eficientă în ceea ce privește costurile în diferite proiecte de construcții. Profilul în formă de T este asemănător unei secțiuni transversale a literei „T”.
Corpul gol
Un corp gol prezintă o suprafață interioară goală. În general, un corp gol este definit de un înveliș exterior care închide un spațiu gol. Un avantaj al corpurilor goale este că sunt mai ușoare în greutate în comparație cu structurile masive, dar au totuși rigiditate și rezistență ridicate. Ele sunt utilizate într-o varietate de aplicații:
- industria construcțiilor pentru structuri de susținere, cum ar fi stâlpi și cadre
- industria auto pentru șasiuri și piese de caroserie
- industria aerospațială pentru structuri ușoare
- alte domenii în care este necesară o combinație de stabilitate și economie de greutate.
Suportul prismatic
Un suport prismatic este un element structural cu formă prismatică. Suportul este utilizat în industria construcțiilor și în industria constructoare de mașini. Suporturile prismatice au o secțiune transversală triunghiulară sau trapezoidală și sunt realizate din aluminiu și fontă cenușie. Ele sunt apreciate pentru stabilitatea și rezistența lor ridicată, în special împotriva sarcinilor de încovoiere. Suporturile sunt folosite pentru a susține sarcini, pentru a stabiliza structurile și, în general, pentru a optimiza integritatea structurală a construcțiilor. Suporturile prismatice sunt folosite ca elemente de susținere sau ca grinzi în structurile de construcție.
Profiluri unghiulare de 45° sau 60°
Profilurile unghiulare au forma unui unghi drept și ambele laturi au aceeași lungime. Ele oferă o modalitate simplă și eficientă de a acoperi colțuri și margini, de a crea delimitări și de a stabiliza structuri. Profilurile unghiulare sunt utilizate în industria construcțiilor pentru cadre, panouri de acoperire și elemente de ranforsare.
Calitate și fiabilitate - condiția noastră!
Bazați-vă pe norelem ca furnizor de produse și componente industriale de înaltă calitate. Cu gama noastră largă de produse de peste 80.000 de piese standard și piese de prelucrat, oferim o selecție completă pentru cerințele industriei moderne. norelem este cunoscut pentru fiabilitatea și livrarea rapidă a produselor sale. Produsele sunt fabricate în conformitate cu standarde stricte de calitate și îndeplinesc norme internaționale precum DIN și ISO.