text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminium.
Version
hard-coated.
Note
For use with the jack screws 02156.
Scope of delivery
grub screw M5.
Drawing reference
1) Tapered attachment pointed
2) Tapered attachment flattened
3) Prism attachment narrow
4) Prism attachment wide
5) Flat attachment 0°
6) Flat attachment 180°
7) Flat attachment 90°
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem